SENTINEL Series: Oynak yataklı rulman ünitesi, termoplastik P tipi dik yatak, LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlanan paslanmaz çelik insert rulman, setskur ile takılır.
Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Koruma kapaklarının takılabilmesi için tüm rulmanlarda kanal bulunmaktadır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC210FG1
- CV210
- CF210
- WPPL210
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
| d - Mil çapı | 50 mm |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 57,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 23 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 114 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 159 mm |
| L - Yatak genişliği | 206 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 20 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 35 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,1 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,92 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 18,7 N-m |