UCF318 - SNR

UCF318

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği76 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği30 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik100 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı90 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe44 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe216 mm
L - Yatak genişliği / çapı280 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi143 kN
C0 - Statik yük kapasitesi108 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle17,93 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m