UCFL310-31 - SNR

UCFL310-31

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği19 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik67 mm
B - İç bileziğin genişliği61 mm
d - Mil çapı49,213 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe28 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı240 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe187 mm
L - Yatak genişliği / çapı140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,01 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m