Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC324G2
- FS324
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 110 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 40 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 110 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 80 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 126 mm |
| d - Mil çapı | 120 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 35 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 330 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 290 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 370 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 41 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 51 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 228 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 208 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 51,7 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |