Rulman üniteleri

UCP212-38T04CC - SNR

UCP212-38T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği44 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı60,325 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği241 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu70 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,26 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m