Rulman üniteleri

UCP213-40L3 - SNR

UCP213-40L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği46 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı63,5 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı76,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği150 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe203 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,14 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m