• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP322L3 - SNR

UCP322L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği140 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği83 mm
B - İç bileziğin genişliği117 mm
d - Mil çapı110 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı150 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği55 mm
H2 - Yatak yüksekliği300 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe400 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu135 mm
N - Sabitleme deliği boyutu40 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu55 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle47,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m