Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC328G2T04
- P328
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 140 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 92 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 145 mm |
| d - Mil çapı | 140 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 200 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 75 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 390 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 500 mm |
| L - Yatak genişliği | 620 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 140 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 40 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 55 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 59 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 275 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 272 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 89,9 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |