Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC212-38G2T04
- PE212N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 42 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
| d - Mil çapı | 60,325 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 69,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 140 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 190 mm |
| L - Yatak genişliği | 240 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 71 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 4,73 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |