• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKF216-43H - SNR

UKF216-43H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği57 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik73 mm
B - İç bileziğin genişliği44 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği78 mm
d - Mil çapı68,263 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı105 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe34 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe165 mm
L - Yatak genişliği / çapı208 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe39 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,33 kg
Germe manşonu referansıH2316-43