Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK313G2H-35
- FL313
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 58 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 25 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 71,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 65 mm |
| d - Mil çapı | 55,563 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 85 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 33 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 295 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 240 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 175 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 31 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 38,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 93,86 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 60,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 7,33 kg |
| Germe manşonu referansı | H2313-35 |