UKFL317H - SNR

UKFL317H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği74 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği32 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik92 mm
B - İç bileziğin genişliği60 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği82 mm
d - Mil çapı75 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe44 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı370 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe300 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu38 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe48 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle13,92 kg
Germe manşonu referansıH2317