USPA212-39CO - SNR

USPA212-39CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği68 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı61,913 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe114 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu52 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,026 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m