• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPH207T04CC - SNR

USPH207T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı35 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı95 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe127 mm
L - Yatak genişliği167 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu56 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik58,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,238 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m