USPP207T04 - SNR

USPP207T04

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği41 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği28,4 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı35 mm
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı39,7 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği4,4 mm
H2 - Yatak yüksekliği77,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe106 mm
L - Yatak genişliği128,6 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,64 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m