• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UST205-14T04CC - SNR

UST205-14T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği12 mm
A224 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı22,225 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı89 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe76 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği51 mm
L - Yatak genişliği97 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi62 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı10 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu51 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği16 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği32 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,851 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m