UST212-39 - SNR

UST212-39

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği64 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A242 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı61,913 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı146 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe130 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği102 mm
L - Yatak genişliği194 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi119 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı19 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu102 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği32 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği64 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,42 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m