Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 38,1 mm |
| D - Außendurchmesser | 88,5 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 29,083 mm |
| C - Breite des Außenrings | 22,225 mm |
| T - Gesamtbreite | 26,988 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 59,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 17,888 mm |
| Masse | 0,843 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 106 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 107 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 13 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.26 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.25 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.28 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 44,5 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 51 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 77 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 80 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors