Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM804846/HM804810 - NTN

4T-HM804846/HM804810

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • 4T-HM804846/HM804810PX2 - NTN

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser47,625 mm
D - Außendurchmesser95,25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29,37 mm
C - Breite des Außenrings23,02 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,462 mm
Masse0,979 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl120 kN
C0 - Statische Tragzahl147 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung17,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR57 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0750 117 469ZF0750.117.867Arvin Meritor1228T644Iveco7984662Iveco8194948Arvin MeritorA1228S643.M

Industry Calcul Factors

Calcul factors image