Einreihige Kegelrollenlager

4T-JM738249/JM738210PK - NTN

4T-JM738249/JM738210PK

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings44 mm
C - Breite des Außenrings36,5 mm
T - Gesamtbreite46 mm
a - Abstand Druckkegelspitze56,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse6,84 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl405 kN
C0 - Statische Tragzahl720 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.48
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.26
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR200 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR206 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR252 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR242 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image