• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-L68149/L68111 - NTN

4T-L68149/L68111

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser34,988 mm
D - Außendurchmesser59,974 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16,764 mm
C - Breite des Außenrings11,938 mm
T - Gesamtbreite15,875 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring48 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,375 mm
Masse0,179 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,5 kN
C0 - Statische Tragzahl47,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.44
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR39 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR53 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR56 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,94 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image