Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES204G2T04
- PF204
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 7,7 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 4 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 25,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2 mm |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 90,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 71,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 8,7 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,31 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |