Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 38 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 20 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 16 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 33,3 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 64 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 49 mm |
| L - Gehäuselänge | 70 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 21 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M8 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 63,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,626 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |