Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EST204NT04 - SNR

EST204NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite Führungsnut12 mm
A221 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses89 mm
H1 - Abstand Führungsnuten76 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses51 mm
L - Gehäuselänge94 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte61 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes10 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche51 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
N1 - Höhe Aussparung16 mm
N2 - Breite Aussparung32 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,75 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m