EXC317 - SNR

EXC317

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite64 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses215 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,86 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m