• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFC209-27T20 - SNR

EXFC209-27T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe38 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,9 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser105 mm
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m