EXFL212-38T04 - SNR

EXFL212-38T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,8 mm
B - Breite des Innenrings61,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
d - Wellendurchmesser60,325 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,08 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m