Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX305G2L3
- FL305
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 29 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 46,1 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34,9 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 46,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 42,8 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 150 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 113 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 80 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 16,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 22,36 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,99 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |