Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX212-38G2T04
- FLE212
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 50,4 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 80,8 mm |
| B - Breite des Innenrings | 61,8 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 77,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60,325 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 34 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 238 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 202 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 138 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |