Gehäuselagereinheiten

EXP305L3 - SNR

EXP305L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings34,9 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter42,8 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie45 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses85 mm
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäuselänge175 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte16,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m