• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP316 - SNR

EXP316

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite110 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite66 mm
B - Breite des Innenrings81 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter119 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie106 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes40 mm
H2 - Höhe des Gehäuses210 mm
J - Abstand der Montagebohrungen300 mm
L - Gehäuselänge400 mm
L1 - Länge Gehäusefuß110 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse20 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m