Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 50 mm |
| d - Innendurchmesser | 55 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 75 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 37 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 12 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M55X2 |
| Masse | 0,31 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 1211 |
| Bohrung | Conique 1:12 |