Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 55 mm |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 80 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 62 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 13 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M60X2 |
| Masse | 0,48 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22312, 2312 |
| Bohrung | Conique 1:12 |