Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 180 mm |
| d - Innendurchmesser | 200 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 250 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 176 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 32 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M200X3 |
| Masse | 13,9 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22340, 23240 |
| Bohrung | Conique 1:12 |