Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 450 mm |
| d - Innendurchmesser | 480 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 560 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 237 mm |
| B - SW der Mutter | 60 mm |
| B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf | 77 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr480X5 |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | M8 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 12 mm |
| Masse | 75 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23096 |
| Bohrung | Conique 1:12 |