Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 135 mm |
| d - Innendurchmesser | 150 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 195 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 111 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 26 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M150X2 |
| Masse | 5,5 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22230, 23130 |
| Bohrung | Conique 1:12 |