Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 240 mm |
| d - Innendurchmesser | 260 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 330 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 190 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 39 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr260X4 |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | M6 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 9 mm |
| Masse | 22,3 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22252, 23152 |
| Bohrung | Conique 1:12 |