Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung 300 mm d - Innendurchmesser 320 mm d2 - Außendurchmesser der Nutmutter 400 mm B1 - Länge der Hülse 226 mm B - SW der Mutter 42 mm B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf 56 mm G - Gewindebezeichnung Tr320X5 G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung M6 lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen 9 mm Masse 34,9 kg
TECHNISCHE MERKMALE Zugehöriges Lager 22264, 23164 Bohrung Conique 1:12