Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung 280 mm d - Innendurchmesser 300 mm d2 - Außendurchmesser der Nutmutter 380 mm B1 - Länge der Hülse 240 mm B - SW der Mutter 40 mm B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf 53 mm G - Gewindebezeichnung Tr300X4 G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung M6 lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen 9 mm Masse 34,1 kg
TECHNISCHE MERKMALE Zugehöriges Lager 22360, 23260 Bohrung Conique 1:12