Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 320 mm |
| d - Innendurchmesser | 340 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 400 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 144 mm |
| B - SW der Mutter | 45 mm |
| B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf | 58 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr340X5 |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | M6 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 9 mm |
| Masse | 24,5 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23968 |
| Bohrung | Conique 1:12 |