• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nutzkraftwagen

HDB002 - SNR

HDB002

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 139 mm
Aussendurchmesser 1145 mm
Innendurchmesser 195 mm
Weight2,29 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes000 980 9602Mercedes002 981 9005Mercedes003 981 8605MAN06.32499-0036MAN06.32499-0123DAF0676987Iveco1104923MAN81.93420-0185MAN87.52460-1503Arvin MeritorA75650058

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDAF555510/1995 => 11/2000--DAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--DAF757506/1992 => 01/1998--DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000--DAF858506/1992 => 01/1998--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002--DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013--DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013--DAFF 2700F 270012/1989 => 09/1993--DAFF 2900F 290012/1989 => 09/1993--DAFF 3600F 360005/1985 => 08/1991--DAFLF 55LF 5512/2000 => --DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006--IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --MANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 05/1996--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1991 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY09/2009 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG06/1998 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM03/1992 => 02/1997--MANNÜNÜ08/1996 => --MANSÜSÜ08/2003 => --MANTGATGA08/2002 => --MANTGS ITGS I09/2007 => --MANTGX ITGX I01/2009 => --MANÜLÜL08/1989 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesATRONATRON03/2013 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => --MercedesZETROSZETROS08/2008 => --