Nutzkraftwagen

HDB018 - SNR

HDB018

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Aussendurchmesser 1140 mm
Innendurchmesser 185 mm
Breite 141 mm
LagertypRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Weight2,489 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Mercedes005 981 9905Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010439570Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --