Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,795 kg |
| Aussendurchmesser 1 | 140 mm |
| Breite 1 | 32 mm |
| Innendurchmesser 1 | 90 mm |
OE Equivalents
Mercedes004 981 17 05Mercedes004 981 43 05Mercedes005 981 56 05Mercedes006 981 00 05MAN06.32489.0011MAN06.32489.0051Iveco1103228Scania1542748Renault Trucks5000254793Renault Trucks5010439301Iveco7162944DAF77060Automotive Compatibility
IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesLK/LN2LK/LN207/1984 => 11/1998--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER10/1992 => --Renault TrucksMIDLUMMIDLUM09/2001 => --