Drivebooster

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 120cm³.

 NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleÖl
BasisölEster + PAO
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes120 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Viskosität bei 100°C28 cst
Viskosität bei 40°C320 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungNon/No
Inhalt120 cm³
Durchmesser75 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
AntriebsartElektromechanisch
Länge178 mm
Masse565 kg
Druck max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
SchmieröleFood Chain Oil