MUCFBL206-19 - SNR

MUCFBL206-19

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusehöhe32 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13,3 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche41,5 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19,3 mm
G - Schmiernippel1/4"-28
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses138,5 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz96,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen47,6 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte52,4 mm
J4 - Abstand Montagebohrung31,8 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser83 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches76 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10,7 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,7 kN
C0 - Statische Tragzahl9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,488 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m