Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC206-18FD
- FPL206
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 31,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14,3 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 41,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19,2 mm |
| G - Schmiernippel | 1/4"-28 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 83 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 107 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 16,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 9 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,498 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |