• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

MUCFPL206-19 - SNR

MUCFPL206-19

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe31,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14,3 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche41,4 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19,2 mm
G - Schmiernippel1/4"-28
J - Abstand der Montagebohrungen83 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser107 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,7 kN
C0 - Statische Tragzahl9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,498 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m