Radlagersätze

R140.24 - SNR

R140.24

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 4T-32205CR
  • Lager für klimakompressoren
  • Dichtung "spi"
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Breite 124 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)35 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Width 2 (wheel)19 mm
Weight0,721 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel4403943Vauxhall9111943

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanPrimeraPRIMERA II02/1989 => 08/1994--OpelARENAARENA12/1997 => 07/2001--RenaultMasterMASTER I => --RenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997--RenaultTRAFICTRAFIC02/1989 => 02/2001--RenaultTRAFICTRAFIC I => --VauxhallARENAARENA02/1998 => 07/2001--