• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.13 - SNR

R141.13

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • LM.501349/310
  • 33205A
  • Dichtung "spi"

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 119 mm
Innendurchmesser 141 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm
Weight0,595 kg
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes9013301025

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --