• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R152.12 - SNR

R152.12

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière droit
Breite 114 mm
Innendurchmesser 126 mm
Weight0,24 kg
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1492160Ford5007027Ford527973

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta => --